KF-ET-15MLD-20

Kunststofvezelkabel reflextaster

Productnummer: 50117728

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KF-ET-30ML-20
Kunststofvezelkabel reflextaster
Artikelnummer: 50117730
  • Werkingsprincipe: Tast-principe
  • Vezellengte: 2.000 mm
  • Materiaal vezelmantel: PE
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50117730

Direct beschikbaar

Serie KF
Werkingsprincipe Tast-principe
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Speciale uitvoering Gebiedsdetectie
Lichtstraaluitgang aan de zijkant
Vezelkern Gemengde vezelplaatsing
Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Kunststof
aktiver Faserdurchmesser 0,25 mm
Diameter actieve vezels 9 St.
Rækkevidde med LV461 0 ... 40 mm
Rækkevidde med LV462 0 ... 70 mm
Rækkevidde med LV463 0 ... 120 mm
Rækkevidde med LV463.XV 0 ... 180 mm
Rækkevidde med LV463.XR 0 ... 215 mm
Rækkevidde med LV463I.XR 0 ... 325 mm
Minimale objectdiameter 1 mm
Bouwvorm hoekig
Buitendiameter 1,25 mm
Materiaal kop Metaal
Type Kunststofvezelkabel (KF)
Vezellengte 1.000 mm
Bredde på lysfelt 5,44 mm
Materiaal vezelmantel PE
Bevestiging van de tastkop 3 x M3
kleinste buigradius (bewegend) R25
Legging standaard
Demping bij λ = 650 nm 210 dB/km
Omgevingstemperatuur bedrijf -55 ... 70 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
3D-CAD-model - zip