KDS U-M8-4W-JST-4A-V1-027
Verbindingskabel
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Applicatie | Olie-/smeermiddelbestendig |
Bedrijfsspanning | 30 V AC/DC |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | female |
Aantal polen | 4 -polig |
Uitvoering | gebogen |
Vergrendeling | Wartel, messing vernikkeld, aanbevolen koppel 0,4 Nm, zelfborgend |
Type aansluiting | JST PHR |
Aantal polen | 3 -polig |
Kleur mantel | zwart |
Afgeschermd | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
Kabellengte | 2.700 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Aderisolatie | PVC |
Eigenschappen van de buitenmantel | CFK-, cadmium-, siliconen- en loodvrij, machinaal goed verwerkbaar |
Bestendigheid van de buitenmantel | goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Sleutelwijdte | 9 mm |
Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 10 x kabeldiameter |
Buigradius vast verlegd, min. | min. 5 x kabeldiameter |
Beschermingsgraad | IP 67, Geldig voor ronde M8-stekker |
UL-file-nummer | E366145 |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |