KDS U-M12-5A-M12-5A-V1-250

Verbindingskabel

Productnummer: 50132888

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Applicatie Chemicaliƫnbestendig
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Nee
Siliconenvrij Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 25.000 mm
Materiaal mantel PVC
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Eigenschappen van de buitenmantel CFK-, cadmium-, siliconen- en loodvrij, machinaal goed verwerkbaar
Bestendigheid van de buitenmantel goede olie-, benzine- en chemicaliƫnbestendigheid, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1
Sleutelwijdte 13 mm
Nettogewicht 1.046 g
Beschermingsgraad IP65
IP 67
Goedkeuringen c UL US
UL-file-nummer E366145
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf