KDS U-M12-4A-M12-4W-V1-050
Verbindingskabel
Applicatie | Chemicaliƫnbestendig |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Uitvoering | axiaal |
Ronde stekker, LED | Nee |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Uitvoering | gebogen |
Kleur mantel | zwart |
Afgeschermd | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
Kabellengte | 5.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Aderisolatie | PVC |
Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
Eigenschappen van de buitenmantel | CFK-, cadmium-, siliconen- en loodvrij, machinaal goed verwerkbaar |
Bestendigheid van de buitenmantel | goede olie-, benzine- en chemicaliƫnbestendigheid, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Nettogewicht | 184 g |
Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 10 x kabeldiameter |
Buigradius vast verlegd, min. | min. 5 x kabeldiameter |
Beschermingsgraad | IP65 IP 67 |
Goedkeuringen | c UL US |
UL-file-nummer | E366145 |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |