KD U-M8-3A-T0-050 F+B

Aansluitkabel

Productnummer: 50149847

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon
Applicatie Chemicaliënbestendig
Hygiënezones en natte zones
Bedrijfsspanning max. 60 V AC/DC
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type female
Materiaal afdichting EPDM
Aantal polen 3 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Vergrendeling Wartel, RVS V4A, aanbevolen aanhaalmoment 0,4 Nm zelfborgend
Type aansluiting open uiteinde
Aantal aders 3 St.
Kleur mantel grijs
Afgeschermd Nee
Siliconenvrij Ja
Kabellengte 5.000 mm
Materiaal mantel TPE
Aderisolatie TPE
Geschikt voor kabelrupsen Ja
Eigenschappen van de buitenmantel Halogeenvrij, LABS-vrij, recyclebaar, verhoogde thermische belastbaarheid
Bestendigheid van de buitenmantel Zuur-, loog- ozon- en zeewaterbestendig, hydrolysebestendig, geverifieerde bestendigheid tegen P3-topactive
Sleutelwijdte 9 mm
Nettogewicht 70 g
Buigradius flexibel verlegd, min. min. 10 x kabeldiameter
Buigradius vast verlegd, min. min. 5 x kabeldiameter
Omgevingstemperatuur bedrijf Kabelrups: -25 °C … +60 °C
Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd -40 ... 105 °C
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd -40 ... 105 °C
Beschermingsgraad IP65
IP 67
IP 68
IP 69
Goedkeuringen ECOLAB
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD-model - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf