KD 01-5-BA-PWR
Adapter
Nominale bedrijfsstroom | 4.000 mA |
Nominale spanning (DIN EN 60664-1) | 125 V |
Nominale stootspanning (DIN EN 60664-1) | 1.500 V |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Uitvoering | axiaal |
Type aansluiting | Jack stopcontact |
AWG | 18 |
Sleutelwijdte | 18 mm |
Nettogewicht | 29 g |
Insteekcycli, max. | > 50 |
Kabeldoorvoer | 4 … 6 mm |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 85 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Douanetariefnummer | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 14.0 | 27440106 |
ECLASS 15.0 | 27440106 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |