KB USB-1 HS 65x8
Verbindingskabel
Geschikt voor | HS 65x8 |
Geschikt voor interface | USB |
Type aansluiting | RJ41 |
Ronde stekker, LED | Nee |
Type aansluiting | USB |
Stekkertype | USB 1.1 standard-A |
Kleur mantel | grijs |
Afgeschermd | Ja |
Kabeluitvoering | Spiraalkabel |
Kabellengte | 2.800 mm |
Materiaal mantel | TPU |
Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
Nettogewicht | 95 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |