KB 900-500-MA 921-MA200i
Verbindingskabel
Geschikt voor | Barcodelezer serie BCL 900i MA 21 Modulaire aansluitmodules MA 2xxi |
Type aansluiting | Sub-D |
Ronde stekker, LED | Nee |
Type | female |
Aantal polen | 25 -polig |
Uitvoering | axiaal |
Type aansluiting | JST ZHR |
Aantal polen | 6 -polig |
Kleur mantel | zwart |
Afgeschermd | Ja |
Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
Kabellengte | 500 mm |
Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
Nettogewicht | 69 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |