KB 232-3 IT190x

Verbindingskabel

Productnummer: 50128800

Direct beschikbaar

Geschikt voor Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1910
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i
Mobiele barcodelezer serie IT 1300
Geschikt voor interface RS 232
TTL
Type aansluiting RJ41
Type aansluiting Sub-D
Type female
Aantal polen 9 -polig
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat steekbaar
Type female
Aantal polen 2 -polig
Uitvoering axiaal
Aantal aders 6 St.
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering glad
Kabellengte 5.000 mm
Materiaal mantel PVC
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855