KB-014S- 10000-14
Aansluitkabel
Applicatie | Chemicaliƫnbestendig |
Bedrijfsspanning | 30 V AC/DC |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M16 |
Type | female |
Aantal polen | 14 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Uitvoering | gebogen |
Ronde stekker, LED | Nee |
Type aansluiting | open uiteinde |
Aantal aders | 14 St. |
Afgeschermd | Ja |
Kabellengte | 10.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
Nettogewicht | 575 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |