IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD
Vision sensor
Serie | IVS 1000i |
Imager | Sony global shutter |
Softwarefuncties | Lokaliseren: Oppervlak, rand, vorm Onderdeelherkenning: Helderheid, contrast, oppervlakken pixels, randen pixels |
Leesafstand | 50 ... 2.000 mm, afhankelijk van het objectief |
Lichtbron | LED, rood / wit, intern omschakelbaar |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Resolutie camera horizontaal | 736 px |
Resolutie camera verticaal | 480 px |
Brandpuntafstand | 8 mm |
Elektronische sluittijd | 0,025 ... 2 ms |
Cameratype | Monochroom |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 24 W, bij 24 V DC |
Aantal digitale schakelingangen | 3 St. |
Spanningstype | DC |
Aantal digitale schakeluitgangen | 5 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schakelelement | MOSFET-halfgeleider |
Schakelprincipe | Push-pull |
Schakelelement | MOSFET-halfgeleider |
Schakelprincipe | Push-pull |
Schakelelement | MOSFET-halfgeleider |
Schakelprincipe | Push-pull |
Schakelelement | MOSFET-halfgeleider |
Schakelprincipe | Push-pull |
Architectuur | Client Server |
Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
Overdrachtssnelheid | 10 / 100 Mbit/s |
Functie | Proces |
Switch-functionaliteit | Geen |
Overdrachtsprotocol | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET |
Functie | Proces |
Conformance Class | B |
Protocol | PROFINET RT |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 12 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Data-interface Ethernet, ingang |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | X-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 265 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
Aantal LED's | 3 St. |
Type configuratie/parametrering | Software Vision Studio |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
Beschermingsgraad | IP 67III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |