MLC300T30-450
Veiligheidslichtscherm zender
Serie | MLC 300 |
Apparaattype | Zender |
omvat | 2 st. schuifmoer BT-NC |
Applicatie | Handbescherming |
Functies | Reikwijdtereductie Transmissiekanaalomschakeling |
Type | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Resolutie | 30 mm |
Hoogte veiligheidszone | 450 mm |
Reikwijdte | 0 ... 10 m |
Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
Lichtbron | LED, infrarood |
Golflengte | 940 nm |
Gemiddeld vermogen zenddiode | 50 µW |
Zendsignaalvorm | gepulst |
LED risicogroep | Vrije groep (volgens EN 62471:2008) |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stroomopname, max. | 50 mA |
Beveiliging | 2 A middeltraag |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Schakelspanning high, min. | 18 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 22,5 V |
Spanningstype | DC |
Functie | Besturingsingang reikwijdtereductie |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Machine-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 0,25 mm² |
Lengte aansluitkabel, max. | 100 m |
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 200 Ω |
Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 516 mm x 35,4 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Materiaal eindkappen | Zinkspuitgietwerk |
Nettogewicht | 600 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | Bevestigingshoekprofielen Draaihouder Groefmontage Montage aan montagezuilen |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Trillingsbestendigheid | 50 m/s² |
Testprocedure trillingen volgens norm | IEC/EN 60068-2-6 |
Schokbestendigheid | 100 m/s² |
Testprocedure schokken volgens norm | IEC/EN 60068-2-6 |
US-patenten | US 6,418,546 B |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |