MSI-SR4B-01

Veiligheidsinterface

Productnummer: 547950

Verwachte levertijd: 3 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie MSI-SR4B
Applicatie Magneetschakelaars (Reed-contacten, equivalent)
NOODUIT-circuits
Opto-elektronische beveiligingsinrichtingen
Positieschakelaars (mechanische contacten)
Transponderschakelaars (OSSD uitgangen)
Functies Beveiligingscontrole (EDM)
Dwarssluitingsbewaking
Start-/herstartblokkering (RES)
Herstart automatisch
handmatig
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 2,1E-08 per uur
PFHD, nop = 4800 0,0000000014 per uur
PFHD, nop = 28800 0,0000000045 per uur
PFHD, nop = 86400 0,000000015 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849-1
STOP categorie 0, IEC/EN 60204-1
B10d bij DC13 (inductieve belasting) 1.000.000 Aantal cycli
B10d bij AC15 (inductieve belasting) 1.400.000 Aantal cycli
Bluscircuit Zekering bij schakeluitgang, voorgeschakeld
Schakelfrequentie, max. 3600 Schakelcycli/h
Duurstroom per stroompad, max. 3 A
Ingangsstroom, max. 100 mA
Externe beveiliging voor voedingscircuit 200 mA traag
Toegestane ingangskabelweerstand, max. 30 Ω
Voedingsspanning UB 24 V, AC/DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. zonder externe belasting
Opgenomen vermogen, max. 3 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 3 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Spanningstype AC/DC
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten 3 St.
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten 0 St.
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten 1 St.
Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden 6 A
Aanspreektijd 10 ms
Aantrekvertraging, automatische start 300 ms
Aantrekvertraging, handmatige start 30 ms
Afvalvertraging 10 ms
Testpulsacceptatie, max. 1 ms
Tijdvenster voor signaalreeksbewaking 20 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 0,2 tot en met 2,5 mm²
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA 66
Materiaal elektrisch contact Zilverlegering
Nettogewicht 170 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Mechanische levensduur 10.000.000 Bedieningscycli
Type weergave LED
Aantal LED's 4 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 20 (klemmen)II
IP 40 (behuizing)
Goedkeuringen TÜV Süd
c UL US
Douanetariefnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf