RL-70/40r-003-M12

Verlichting

Productnummer: 50132511

Direct beschikbaar

Type Ringverlichting
Geschikt voor Stationaire 2D-codelezer serie DCR 200i
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 617 nm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal activeringsingangen 1 St.
Type Activeringsingang
Spanningstype DC
Schakelspanning high: +5 ... +24V DC
Schakeltoestand actief high
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Activeringsingang
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm Ring
Dikte 20,5 mm
Buitendiameter 76 mm
Binnendiameter 40 mm
Nettogewicht 222 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 75 °C
Belichting diffus
Beschermingsgraad IP 54
Douanetariefnummer 85395100
ECLASS 5.1.4 27110635
ECLASS 8.0 27110635
ECLASS 9.0 27110635
ECLASS 10.0 27110635
ECLASS 11.0 27110635
ECLASS 12.0 27110635
ECLASS 13.0 27110635
ECLASS 14.0 27110635
ECLASS 15.0 27110635
ETIM 5.0 EC000996
ETIM 6.0 EC000996
ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996
ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf