IT 1910i-1D ER-3
Mobiele barcodelezer
Serie | IT19xx |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Truncated GS1 databar Overige op aanvraag UPC |
Leesafstand | 25 ... 596 mm |
Resolutie camera horizontaal | 838 px |
Resolutie camera verticaal | 640 px |
Voedingsspanning UB | 3,7 V4 ... 5,5 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 2,3 W |
Type | PS/2, USB, RS 232 |
Functie | Proces |
Functie | Proces |
Afmeting (b x h x l) | 75 mm x 133 mm x 195 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | UL 94-V0 |
Nettogewicht | 300 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Valhoogte | 2 m |
Meting ten opzichte van | Betonvloer |
Beschermingsgraad | IP 65 |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0 | 27280101 |
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |