IT 1450g 1D-2

Mobiele barcodelezer

Productnummer: 50130504

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
IT 1300g-2
Mobiele barcodelezer
Artikelnummer: 50116864
  • Serie: IT1300
  • Interface: RS 232
  • Leesbare codetypen: 2/5 Interleaved
  • Modulegrootte, max.: 0,127 ... 1,4 mm
Artikelnummer: 50116864

Direct beschikbaar

Serie IT145xg
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 databar
UPC
Leesafstand 37 ... 370 mm
Lichtbron LED, Rood
LED-groep 1
Resolutie camera horizontaal 640 px
Resolutie camera verticaal 480 px
Barcode contrast (PCS) 35 %
Modulegrootte 0,127 ... 0,508 mm
Voedingsspanning UB 5 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 2 W
Type USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Type aansluiting RJ41
Afmeting (b x h x l) 62 mm x 169 mm x 82 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof UL 94-V0
Nettogewicht 130 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Valhoogte 1,5 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP 40
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Configuratiesoftware - V4.5.4 - zip
USB-stuurprogramma - USBserial - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Verkorte handleiding - pdf
Productbrochure - pdf