IT 1280i FR-3
Mobiele barcodelezer
Serie | IT128xi |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 databar Overige op aanvraag UPC |
Leesafstand | 100 ... 4.460 mm |
Lichtbron | Laser, Rood |
Barcode contrast (PCS) | 35 % |
Voedingsspanning UB | 4 ... 5,5 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 1,8 W |
Type | PS/2, USB, RS 232 |
Functie | Proces |
Functie | Proces |
Type aansluiting | RJ41 |
Afmeting (b x h x l) | 133 mm x 195 mm x 75 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | UL 94-V0 |
Nettogewicht | 335 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Valhoogte | 2 m |
Meting ten opzichte van | Betonvloer |
Beschermingsgraad | IP 65 |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0 | 27280101 |
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ECLASS 12.0 | 27280101 |
ECLASS 13.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |