ISS 244PP.2/22-22E-S12
Inductieve sensor
Serie | 244 |
Typische reikwijdtegrens Sa | 22 mm |
Bedrijfsreikwijdte Sa | 0 ... 17,8 mm |
Speciale uitvoering | Antivalent |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 5 % |
Schakelhysterese | 20 % |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 200 mA |
Reststroom, max. | 0,01 mA |
Spanningsval | 2,5 V |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | Maakcontact (NO) – antivalent |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | Breekcontact (NC) – antivalent |
Schakelfrequentie | 100 Hz |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 40 mm x 40 mm x 66 mm |
Inbouwtype | Vlak |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | Polybutyleen (PBT) |
Materiaal actief vlak | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
Nettogewicht | 116 g |
Kleur behuizing | rood, RAL 3000 zwart |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Normmeetplaat | 60 x 60 mm², Fe360 |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 4 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 80 °C |
Beschermingsgraad | IP 68II IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Aluminium | 0,28 |
RVS | 0,64 |
Koper | 0,22 |
Messing | 0,33 |
Staal Fe360 | 1 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |