IS 212FM/4NO.5W-6E0-S12

Inductieve sensor

Productnummer: 50117127

Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie 212
Typische reikwijdtegrens Sa 6 mm
Bedrijfsreikwijdte Sa 0 ... 4,8 mm
Speciale uitvoering Resistent tegen lasspatten
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 20 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 10 mA
Schakelhysterese 15 %
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 200 mA
Schakelspanning low: ≤ 2 V
Reststroom, max. 0,1 mA
Spanningsval 2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Maakcontact (NO)
Schakelfrequentie 15 Hz
Gereedheidsvertraging 80 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal RVS
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 12 mm x 60 mm
Schroefdraadmaat M12 x 1 mm
Inbouwtype Vlak
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS AISI 316L
Materiaal actief vlak RVS, AISI 316L
Nettogewicht 51 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Normmeetplaat 18 x 18 mm², Fe360
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
IP 69K
Geldige norm IEC 60947-5-2
Aluminium 1
RVS 0,9
Koper 0,85
Messing 1,3
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf