IPS 248i FIX-M3-102-I3
Smart camera
Serie | IPS 200i |
Applicatie | Enkele vakdiepte |
Softwarefuncties | Vakfijnpositionering |
Werkgebied | 100 ... 600 mm |
Lichtbron | LED, infrarood |
Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
Resolutie camera verticaal | 960 px |
Markeringsgrootte (rond) | 5 ... 20 mm |
Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 0,1 mm, applicatie-afhankelijk |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakelingangen | 3 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 5 St. |
Type | Ethernet, PROFINET |
Functie | Proces |
Conformance Class | B |
Protocol | PROFINET RT |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Type | Ethernet |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Aantal polen | 12 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 120 g |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Toets(en) |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 45 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |