IPRK 92/4,6000

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50023962

Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
PRK25C/4W-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50137522
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 10 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50137522

Verwachte levertijd: 21 werkdagen
KD U-M12-4A-V1-050
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50130652
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 4 St.
  • Kabellengte: 5.000 mm
Artikelnummer: 50130652

Direct beschikbaar

Serie 92
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Speciale uitvoering Alarmuitgang
Bedrijfsreikwijdte 0,2 ... 8,5 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0,2 ... 12,5 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rond
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe UB schakelend
Functie Alarmuitgang
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 6.000 mm
Aantal aders 5 -draads
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 140 g
Kleur behuizing Rood
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67I
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf