IL SP 021/007 300

Verlichting

Productnummer: 50148130

Direct beschikbaar

Icon Icon
Type LED-spotverlichting
Geschikt voor IVS 1000i & DCR 1000i
Functies Geïntegreerde vermogensregeling
getriggerd bedrijf
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 634 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Openingshoek, max. 7 °
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 2,8 W, bij 24 V DC
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelspanning Trigger high 3,3 … 30,0 V (high) / < 2,8V (low)
Functie Trigger
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Spanningsvoorziening
Trigger
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 3 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 32 mm x 60 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium geanodiseerd
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 110 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Douanetariefnummer 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip