IL RL 070/130 WH 300
Verlichting
Type | Ringverlichting |
Geschikt voor | IVS 1000i & DCR 1000i |
Functies | Geïntegreerde vermogensregeling getriggerd bedrijf |
Lichtbron | LED, wit |
Golflengte | 446 nm |
Zendsignaalvorm | gepulst |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Openingshoek, max. | 120 ° |
Bluscircuit | Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 35 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 10 W, bij 24 V DC |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning | Trigger high 3,3 … 35,0 V (high) / < 2,8V (low) |
Functie | Trigger |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Spanningsvoorziening Trigger |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | Ring |
Dikte | 29 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Binnendiameter | 70 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium geanodiseerd |
Behuizing kunststof | PC |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Kleur behuizing | zwart |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Bedieningselementen | Draaischakelaar |
Functie van bedieningselement | Helderheid Trigger |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Afmeting, lichtvlak | 100 mm x 100 mm |
Douanetariefnummer | 85395000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |