IL BA 012/065 RD 301 L D
Verlichting
Type | LED-balkverlichting met schakelbaar constant licht |
Geschikt voor | IVS 1000i & DCR 1000i |
Speciale uitvoering | Beschermende afdekking lenticulair |
Functies | Continubedrijf |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 634 nm |
Zendsignaalvorm | continu |
LED-groep | 1 |
Openingshoek, max. | 18 ° |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 3,4 W, bij 24 V DC |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 3 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 23,1 mm x 18 mm x 84 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium geanodiseerd |
Behuizing kunststof | PC |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof/PC |
Nettogewicht | 70 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
Beschermingsgraad | IP 40III |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Douanetariefnummer | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |