IKB 25x20m

Incrementband

Productnummer: 50115208

Direct beschikbaar

Bouwvorm rechthoekig
Richtingsonafhankelijk Nee
Montagemaat breedte 25 mm
Montagemaat hoogte 20.000 mm
Reflectievlak hoogte 20.000 mm
Reflectievlak breedte 25 mm
Materiaal reflector Kunststof
Nettogewicht 255 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Gegevensblad - pdf