HTU430B-3000.X3/LT4-M12

Ultrasoonsensor

Productnummer: 50124273

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie 430B
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
omvat 2 st. montagemoer M30
Speciale uitvoering 2 onafhankelijke schakeluitgangen
Multiplexbedrijf
Synchroonbedrijf
Bedrijfsreikwijdte 0,3 ... 3 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Ultrasone frequentie 120 kHz
Verloop schakelkegel standaard
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Openingshoek 15 °
Herhalingsnauwkeurigheid 0,15 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Eindwaarde
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 15 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 50 mA
Schakelhysterese 25 mm
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelstroom, max. 150 mA
Schakelspanning low: ≤ 2,5 V
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / breekcontact/maakcontact
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Breekcontact/maakcontact
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 1 St.
Schakelspanning, uitgangen typisch UB / 0 V
Spanningstype, ingangen DC
Schakelspanning, ingangen typisch UB / 0 V
Functie Activeringsingang
Teach-ingang
vrij configureerbaar
Schakelfrequentie 4 Hz
Aanspreektijd 125 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type IO-Link
COM-modus COM2
Profielen Smart sensor profiel
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2,5
Specificatie V1.1
Device ID 0x000C00
SIO-modus support Ja
Procesgegevens IN 2 byte
Dual Channel Nee
Functie Data-interface
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Teach-ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 30 mm x 90 mm
Schroefdraadmaat M30 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Materiaal ultrasoonomvormer Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT))
Nettogewicht 110 g
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 68
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Gegevensblad - pdf
Gegevensblad - IO-Link Interface - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf