HTU420B-500.3/6T-M8
Ultrasoonsensor
Serie | 420B |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
Speciale uitvoering | Teach-ingang |
MTTF | 430 Jaren |
Bedrijfsreikwijdte | 0,015 ... 0,5 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Ultrasone frequentie | 290 kHz |
Verloop schakelkegel | standaard |
Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
Openingshoek | 7 ° |
Instelbereik | 15 ... 500 mm |
Resolutie | 1,0 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 mm |
Temperatuurdrift | 2 % |
Referentiegrootheid temperatuurdrift | Eindwaarde |
Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
Schakelhysterese | 4 % |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Schakelspanning | high: ≥12V low: ≤ 2 V |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelspanning | low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelfrequentie | 12 Hz |
Aanspreektijd | 40 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 20,5 mm x 41 mm x 15 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | ASA, PMMA |
Materiaal ultrasoonomvormer | Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT)) |
Nettogewicht | 22 g |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 3 St. |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Functie van bedieningselement | Scanafstandsinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 75 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |