HTU218-1500/LT-M12
Ultrasoonsensor
Serie | 200 |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
omvat | 2 st. montagemoer M18 |
Speciale uitvoering | Teach-ingang |
MTTF | 677 Jaren |
Bedrijfsreikwijdte | 0,15 ... 1,5 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Ultrasone frequentie | 200 kHz |
Verloop schakelkegel | standaard |
Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
Openingshoek | 16 ° |
Instelbereik | 150 ... 1.500 mm |
Resolutie | 1,0 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,07 % |
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Eindwaarde |
Temperatuurdrift | 0,2 %/K |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 40 mA |
Schakelhysterese | 2 mm |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Schakelspanning | high: ≥9V low: ≤ 2 V |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelstroom, max. | 150 mA |
Schakelspanning | low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelfrequentie | 5 Hz |
Aanspreektijd | 100 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM2 |
Profielen | Common Profile |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Frametype | 2.2 |
Specificatie | V1.1 |
Device ID | 3069 |
SIO-modus support | Ja |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 55 mm |
Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Messing vernikkeld |
Materiaal ultrasoonomvormer | Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT)) |
Nettogewicht | 30 g |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |