HT55C.S/LG-200-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Serie | 55C |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
Applicatie | Herkenning van kleine onderdelen |
Speciale uitvoering | Wash-Down design kleine lichtvlek (S) |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,005 ... 0,2 m |
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,01 ... 0,15 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,015 ... 0,12 m |
Reikwijdtegrenzen | 0,005 ... 0,2 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Instelbereik | 15 ... 200 mm |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 650 nm |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 15 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN) |
Schakelfrequentie | 1.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,5 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM2 |
Profielen | Smart sensor profiel |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Specificatie | V1.1 |
Device ID | 6001 |
SIO-modus support | Ja |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 200 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Kabelkleur | zwart |
Aderdoorsnede | 0,2 mm² |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | RVS |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 14 mm x 35,4 mm x 25 mm |
Materiaal behuizing | RVS |
Materiaal bedieningselement | Kunststof (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), diffusiedicht |
Behuizingsruwheid | Ra ≤ 0,8, Typische waarde voor de RVS-behuizing |
Behuizing RVS | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof (PMMA+) met krasbestendige indium beschermlaag |
Nettogewicht | 59 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Materiaalverdraagzaamheid | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Meergangs-spindel |
Functie van bedieningselement | Scanafstandsinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 IP 68 IP 69KIII |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |