HT49CI.UCH/TS-TB
Sensor achtergrondonderdrukking
Serie | 49C |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
Speciale uitvoering | Verwarming |
zwart-wit-fout | < 10% tot en met 1200 mm |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,005 ... 3 m |
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,02 ... 2 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,05 ... 1,5 m |
Grensreikwijdte, wit 90% | 0,005 ... 3 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Instelbereik | 120 ... 3.000 mm |
Lichtbron | LED, infrarood |
Golflengte | 860 nm |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Bluscircuit | Storingsonderdrukking Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 20 ... 250 V, AC/DC |
Opgenomen vermogen (bij AC) | 1,5 V·A |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Relais, Breekcontact |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelfrequentie | 25 Hz |
Aanspreektijd | 20 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Veerkrachtklem |
Aantal polen | 5 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 150 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Meergangs-spindel Teach-knop |
Functie van bedieningselement | Activering van tijdmodule voor afvalvertraging Licht-/donkeromschakeling Scanafstandsinstelling Schakelbereikinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |