HT3CL2.B/4P

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50133619

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
zwart-wit-fout < 10% tot en met 250 mm
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,015 ... 0,55 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,015 ... 0,44 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,015 ... 0,25 m
Reikwijdtegrenzen 0,015 ... 0,55 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Instelbereik 20 ... 550 mm
Straalverloop gecollimeerd
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 650 nm
Laserklasse 2, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 1 mm [550 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Fouthoek typisch ± 2°
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 3.000 Hz
Aanspreektijd 0,16 ms
Afvaltijd 0,16 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Afmeting (b x h x l) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 50 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Twee M3-schroefdraadhulzen
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Functie van bedieningselement Scanafstandsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf