HT3C.V/4P-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Serie | 3C |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
Applicatie | Herkenning van hoogglanzende of gepolijste oppervlakken Herkenning van transparante objecten |
Speciale uitvoering | V-optiek |
zwart-wit-fout | < 10% tot en met 100 mm |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,015 ... 0,15 m |
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,015 ... 0,13 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,015 ... 0,11 m |
Reikwijdtegrenzen | 0,015 ... 0,15 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Instelbereik | 20 ... 150 mm |
Werkgebied | 30 ... 70 mm |
Straalverloop | gefocust |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 633 nm |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Lichtstraaluitgang | Frontzijde 11° - hoek |
Focus | vast |
Focusafstand | 150 mm |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 15 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelfrequentie | 1.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,5 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 10 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Meergangs-spindel |
Functie van bedieningselement | Scanafstandsinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |