HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
Sensor achtergrondonderdrukking
Serie | 46B |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,05 ... 1,2 m |
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,06 ... 0,85 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,08 ... 0,75 m |
Reikwijdtegrenzen | 0,05 ... 1,2 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Straalverloop | gecollimeerd |
Lichtbron | Laser, Rood |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Type lichtvlekgeometrie | ovaal |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN) |
Schakelfrequentie | 1.000 Hz |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 200 mm |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 27,5 mm x 87 mm x 54 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 250 g |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Meergangs-spindel |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 60 °C |
Ex-apparaatcategorie | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
Beschermingsgraad | IP 67II IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |