HRT 96K/R-1680-1200-25
Sensor achtergrondonderdrukking
Serie | 96 |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,1 ... 1,2 m |
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,1 ... 1,1 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,1 ... 1 m |
Grensreikwijdte, wit 90% | 0,1 ... 1,8 m |
Grensreikwijdte, grijs 18% | 0,1 ... 1,6 m |
Grensreikwijdte, zwart 6% | 0,1 ... 1,35 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, infrarood |
Voedingsspanning UB | 20 ... 230 V, AC/DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelelement | Relais, Breekcontact/maakcontact |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelfrequentie | 20 Hz |
Type aansluiting | Klem |
Aantal polen | 5 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 150 g |
Opmerking | Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Meergangs-spindel |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |