HCR 6200 DPM

Mobiele 2D-codelezer

Productnummer: 50130487

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
IT 1920i DPM-3
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer: 50138136
  • Serie: IT19xx
  • Interface: PS/2
  • Leesbare codetypen: 2/5 Interleaved
  • Modulegrootte, max.: 0,076 ... 0,508 mm
Artikelnummer: 50138136

Direct beschikbaar

Serie HCR 6200
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Data matrix code
Directe gemarkeerde 2D-codes
EAN/UPC
EAN 8/13
GS1 databar
Micro PDF
Micro QR
Overige op aanvraag
PDF417
QR-code
Leesafstand 0 ... 200 mm
Lichtbron LED, rood / wit
LED-groep 1
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 960 px
Barcode contrast (PCS) 20 %
Modulegrootte 0,076 ... 0,528 mm
Voedingsspanning UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 2,5 W
Type USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Type aansluiting RJ41
Afmeting (b x h x l) 53 mm x 151 mm x 72 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Nettogewicht 130 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 65 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 5 ... 95 %
Valhoogte 1,8 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP 54
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - 32/64 bit Version - zip
USB-stuurprogramma - 32 Bit Version - zip
USB-stuurprogramma - 64 Bit Version - zip
Gegevensblad - pdf
Gegevensblad - Configuration Guide - pdf
Snelle instap - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf