GSU14E/16T.3-M12
Ultrasoon vorksensor
Serie | 14 |
Natuurkundig principe | Ultrasoon |
Applicatie | Herkenning van niet transparante etiketten Herkenning van transparante etiketten |
Etiketbreedte, min. | 4 mm |
Etikettussenafstand, min. | 2 mm |
Medium | transparant en niet transparant |
Speciale uitvoering | Handmatige fijninstelling van de schakeldrempel Teach-ingang |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 60 mA, Typische waarde |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Type | Teach-ingang |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning | high: ≥9V low: ≤ 2 V |
Ingangsweerstand | 15.000 Ω |
Schakeltoestand actief | high |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Lastcapaciteit | 0,01 µF |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | IO-Link / NPN lichtschakelend (schakelend bij tussenruimte), PNP donkerschakelend (schakelend op etiket) |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | PNP lichtschakelend (schakelend bij tussenruimte), NPN donkerschakelend (schakelend op etiket) |
Schakelfrequentie | 2.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,2 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Max. bandsnelheid bij teach-in | 50 m/min |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM3 |
Profielen | Smart sensor profiel |
Min. cycle time | COM3 = 0,5 ms |
Frametype | 2,5 |
Specificatie | V1.1 |
Device ID | 2521 |
SIO-modus support | Ja |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Stekkeruitgang | horizontaal (parallel aan bandloop) |
Bouwvorm | Vork |
Vorkopening | 4 mm |
Bekdiepte | 80 mm |
Afmeting (b x h x l) | 22 mm x 46,9 mm x 96 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk, galvanisch vernikkeld |
Nettogewicht | 270 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Doorgaande bevestiging |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 3 St. |
Bedieningselementen | Bedieningsknoppen |
Functie van bedieningselement | Dynamische teach op etiketdrager en etiket |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
US-patenten | US 6,314,054 B |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |