GS08B/1.1-50-M8.3

Vorkfotocel

Productnummer: 50146192

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 08B
Natuurkundig principe optisch
Applicatie Herkenning van kleine onderdelen
MTTF 700,42 Jaren
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Herhalingsnauwkeurigheid 0,02 mm
Minimale objectdiameter 0,3 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 30 mA
Schakelhysterese 100 µm
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / lichtschakelend (NPN)/donkerschakelend (PNP)
Schakelfrequentie 5.000 Hz
Aanspreektijd 0,1 ms
Gereedheidsvertraging 150 ms
Type IO-Link
Functie IO-Link bedrijfsmodi (Standard, Precision, Power, Speed), zie IO-Link interfacebeschrijving
COM-modus COM2
Profielen Smart sensor profiel
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2.2
Specificatie V1.1
Device ID 2523 (0x0009DB)
SIO-modus support Ja
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 3 -polig
Bouwvorm Vork
Vorkopening 50 mm
Bekdiepte 55 mm
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 70 mm x 80 mm
Behuizing RVS V4A
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 112 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Werkstoff Gehäuse
RVS
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Licht-/donkeromschakeling
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 bijlage C,D
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
IODD - IODD 1.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - IO-Link interface description - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf