GS 06/66-2

Vorkfotocel

Productnummer: 50039567

Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
GS 63B/6
Vorkfotocel
Artikelnummer: 50128001
  • Serie: 63
  • Natuurkundig principe: optisch
  • Bekdiepte: 61 mm
  • Vorkopening: 3 mm
Artikelnummer: 50128001

Direct beschikbaar

GS 61/6
Vorkfotocel
Artikelnummer: 50110769
  • Serie: 61
  • Natuurkundig principe: optisch
  • Bekdiepte: 41 mm
  • Vorkopening: 3 mm
Artikelnummer: 50110769

Verwachte levertijd: 24 werkdagen
Serie 6
Natuurkundig principe optisch
Etiketbreedte, min. 2 mm
Etikettussenafstand, min. 2 mm
Medium niet transparant
Lichtbron LED
Voedingsspanning UB , DC
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor
Schakelelement Transistor
Aanspreektijd 0,0625 ms
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Aantal aders 4 -draads
Vorkopening 2 mm
Bekdiepte 40 mm
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 34,5 mm x 60 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 125 g
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf