GS 04M/P-220-S8

Vorkfotocel

Productnummer: 50110786

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
GS04B/P.1-220-M8.3
Vorkfotocel
Artikelnummer: 50146172
  • Serie: 04B
  • Vorkopening: 220 mm
  • Lichtbron: LED, Rood
  • Schakeluitgang: Transistor, PNP
Artikelnummer: 50146172

Verwachte levertijd: 23 werkdagen
Serie 4
Natuurkundig principe optisch
Applicatie Herkenning van kleine onderdelen
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 640 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Schakelhysterese 200 µm
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 200 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 1.500 Hz
Aanspreektijd 0,33 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 3 -polig
Bouwvorm Vork
Vorkopening 220 mm
Bekdiepte 114 mm
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 240 mm x 153 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 220 g
Kleur behuizing zwart, RAL 9005
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - Application Note - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf