GF-LB-SI-610-SD
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Serie | GF |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Zend- en ontvangstvezel |
Toepassingsgebied | Olie- en chemicaliënbestendig |
Speciale uitvoering | hittebestendig |
Lichtstraaluitgang | Aan de zijkant zonder lens |
Vezelkern | Kern met meerdere vezels |
Materiaal vezelkern | Glas |
aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
Bouwvorm | cilindrisch |
Buitendiameter | 4,5 mm |
Materiaal kop | RVS |
Type | Glasvezelkabel (GF) |
Vezellengte | 1.000 mm |
Materiaal vezelmantel | Siliconen |
Bevestiging van de tastkop | Ø 6 mm |
Hulslengte bij lichtuittrede | 20 mm |
Legging | standaard |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 180 °C |
Douanetariefnummer | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |