FRK 92/3-300 L Ex
Sensor achtergrondonderdrukking
Serie | 92 |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
Speciale uitvoering | Ex-beveiligd |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,03 ... 0,3 m |
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,04 ... 0,25 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,04 ... 0,22 m |
Reikwijdtegrenzen | 0,03 ... 0,3 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, Rood |
LED-groep | 1 |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Voedingsspanning UB | 5,5 ... 13 V, DC |
Schakelfrequentie | 60 Hz |
Type | NAMUR |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 20 mm x 80 mm x 42,2 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 140 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Ex-apparaatcategorie | 2 |
Ex-apparaatgroep | II |
Ex-Zone | 1 21 |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | Ex |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |