DMU430B-6000/4TV-M12

Ultrasoon afstandssensor

Productnummer: 50142211

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie 430B
omvat 2 st. montagemoer M30
Ultrasone frequentie 75 kHz
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Openingshoek 15 °
Meetbereik 600 ... 6.000 mm
Resolutie 1,0 mm
Nauwkeurigheid 0,5 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Eindwaarde
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Eindwaarde
Temperatuurdrift 1,5 %
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 15 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 50 mA
Schakelhysterese 25 mm
Aantal teach-ingangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelspanning hoog: 0,9 x UB
low: ≤ 2 V of ongeschakeld
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Spanning
Schakelstroom, max. 150 mA
Schakelspanning low: ≤ 2,5 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 1,6 Hz
Aanspreektijd 380 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 30 mm x 104,3 mm
Schroefdraadmaat M30 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Materiaal ultrasoonomvormer Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT))
Nettogewicht 240 g
Kleur behuizing zilver
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 68
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf