DMU412B-500/LCT-M12

Ultrasoon afstandssensor

Productnummer: 50150586

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 412B
omvat 2 st. montagemoer M12
Speciale uitvoering Multiplexbedrijf
Synchroonbedrijf
Teach-ingang
MTTF 338 Jaren
Ultrasone frequentie 290 kHz
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Openingshoek 3 ... 11 °
Meetbereik 15 ... 500 mm
Resolutie < 0,3 mm / < 0,5 mm
Nauwkeurigheid 2 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Eindwaarde
Herhalingsnauwkeurigheid 0,5 mm, Eindwaarde
Temperatuurdrift 2 %
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Schakelhysterese 4 %
Aantal teach-ingangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelspanning high: ≥12V
low: ≤ 2 V
Ingangsweerstand 110.000 Ω
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Belastingsweerstand 100 ... 1.000 Ω, < (+Vs - 10V) / 0,02 A
Stroom 4 ... 20 mA
Type Stroom
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 12 Hz
Aanspreektijd < 40 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type IO-Link
COM-modus COM2
Min. cycle time COM2 = 8 ms
Frametype 2.2
Specificatie V1.1
Device ID 3105
SIO-modus support Ja
Procesgegevens, lengte 48 bit
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Teach-ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 12 mm x 50 mm
Schroefdraadmaat M12 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Materiaal ultrasoonomvormer Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT))
Nettogewicht 32 g
Kleur behuizing zilver
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 65 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 75 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - IO-Link interface description - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf