DCR55M2/R2-150-M12.8

Stationaire 2D-codelezer

Productnummer: 50136784

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie DCR 55
Chip CMOS (Rolling Shutter)
Softwarefuncties Lezen van 1D-codes
Lezen van 2D-codes
Leesbare codetypen 2/5 Hong Kong
2/5 Interleaved
2/5 NEC
2/5 Straight
Australian Post
Aztec
BC412
Canada Post
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Data matrix code
EAN/UPC
GS1 databar
HanXin
Intelligent Mail
Japan Post
KIX code
Korea Post
QR-code
Leesafstand 30 ... 425 mm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471:2008)
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 960 px
Modulegrootte 0,127 ... 0,528 mm
Voedingsspanning UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Stroomopname, max. 425 mA
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Functie Leespoort
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, NPN
Type RS 232
Functie Proces
Overdrachtssnelheid 9.600 ... 115.200 Bd
Gegevensformaat configureerbaar
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Data-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 150 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 89 g
Kleur behuizing Rood
zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering Software
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 10 ... 90 %
Beschermingsgraad IP 54
Goedkeuringen FCC
RoHS
c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 61326-1
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf