DCR50M2/R2
Stationaire 2D-codelezer
Serie | DCR 50 |
Chip | CMOS (Rolling Shutter) |
Speciale uitvoering | Scan engine module |
Softwarefuncties | Lezen van 1D-codes Lezen van 2D-codes |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Australian Post Aztec Canada Post Codabar Codablock F Code 11 Code 32 Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Data matrix code EAN/UPC GS1 composite GS1 databar Intelligent Mail Japan Post KIX code Korea Post MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma code Planet Postnet QR-code Telepen UK Royal Mail UPU ID tags |
Leesafstand | 30 ... 425 mm |
Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
Resolutie camera verticaal | 960 px |
Modulegrootte | 0,127 ... 0,528 mm |
Voedingsspanning UB | 4,75 ... 5,25 V, DC |
Stroomopname, max. | 300 mA |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 20 mA |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Type | RS 232 |
Functie | Proces |
Overdrachtssnelheid | 9.600 ... 115.200 Bd |
Gegevensformaat | instelbaar |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Configuratie-interface Data-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Molex-connector 53261-0671 |
Aantal polen | 6 -polig |
Type | male |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 31,6 mm x 12,7 mm x 27,5 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
Nettogewicht | 10 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Bevestigingsstrip M2,5 |
Type weergave | LED |
Type configuratie/parametrering | Software |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 10 ... 90 % |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |