DC-1600-S2
Montagezuilen
Serie | DC |
omvat | Klemhouder BT-P40, 2 st. |
Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300 Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300 |
Type, kolommen en spiegels | Montagezuilen |
Functies | Montage en bescherming door lichtschermen en meerstraals-fotocellen instelbaar, 2 richtingen |
Afmeting (b x h x l) | 134 mm x 1.600 mm x 134 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Nettogewicht | 4.775 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | Montageplaat |
Mechanische resetfunctie | Nee |
Kolomhoogte zonder voet | 1.600 mm |
Montage van toebehoren buiten | aan de zijkant achter |
Douanetariefnummer | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |