DB 14 K-7

Sensor capacitief

Productnummer: 50034899

Direct beschikbaar

Serie 14
Natuurkundig principe capacitief
Bedrijfsreikwijdte 0,006 ... 0,007 m
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 2.500 mm
Schroefdraadmaat M8
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 44 mm x 19 mm x 150 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 80 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Beschermingsgraad IP 65
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf