DB 14 K-12
Sensor capacitief
Serie | 14 |
Natuurkundig principe | capacitief |
Bedrijfsreikwijdte | 0,011 ... 0,012 m |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 2.500 mm |
Schroefdraadmaat | M8 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 44 mm x 19 mm x 150 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Nettogewicht | 80 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
Beschermingsgraad | IP 65 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |