CSL710-R40-610.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Serie | 710 |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Ontvanger |
omvat | 2 st. schuifmoer BT-NC |
Applicatie | Nauwkeurige objectherkenning |
Speciale uitvoering | Diagonaalstraalaftasting Kruisstraalscannen Parallelstraalscannen |
Bedrijfsreikwijdte | 0,3 ... 7 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0,2 ... 9 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Meetveldlengte | 610 mm |
Aantal stralen | 16 St. |
Straalafstand | 40 mm |
Minimale objectdiameter | 50 mm |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 165 mA, De opgegeven waarden hebben betrekking op het totaalpakket, bestaande uit zender en ontvanger. |
Uitgangsstroom, max. | 100 mA |
Ingangsweerstand | 6.000 Ω |
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 4 St. |
Type | In-/uitgangen selecteerbaar |
Spanningstype, uitgangen | DC |
Schakelspanning, uitgangen | typisch UB / 0 V |
Spanningstype, ingangen | DC |
Schakelspanning, ingangen | high: ≥6V low: ≤ 4 V |
Activerings-/blokkeringsvertraging | 0 ... 1 ms |
Gereedheidsvertraging | 400 ms |
Cyclustijd | 1 ms |
Aanspreektijd per straal | 30 µs |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM2 COM3 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Specificatie | V1.0.1 V1.1 |
Procesgegevens IN | 2 byte |
Procesgegevens OUT | 2 byte |
Type | IO-Link |
Functie | Configuratie/parametrering via software Service |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Stekkeruitgang | axiaal |
Functie | Configuratie-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Verbinding met de zender |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 54,8 mm x 713 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 800 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Groefmontage via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED OLED-display |
Aantal LED's | 2 St. |
Type configuratie/parametrering | Software Teach-In |
Bedieningselementen | Folietoetsenbord |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |