CR100M0/R2
Stationaire barcodelezer
Serie | CR100 |
Chip | CCD |
Functies | Afstelmodus I/O LED-indicatie Leespoort-besturing Meervoudig lezen / multiscan Uitvoerformaat selecteerbaar |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum |
Scansnelheid, typisch | 700 scans/s |
Barcode per leespoort, max. aantal | 63 St. |
Leesafstand | 15 ... 67 mm |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 660 nm |
Modulegrootte | 0,15 ... 0,5 mm |
Leestechniek | Lijnscanner met afbuigspiegel |
Scansnelheid | 700 scans/s |
Straalafbuiging | via prisma |
Lichtstraaluitgang | Aan de zijkant met afbuigspiegel (12° +/- 2°) |
Voedingsspanning UB | 4,9 ... 5,4 V, DC |
Stroomopname, max. | 250 mA |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelstroom, max. | 20 mA |
Type | RS 232 |
Functie | Proces |
Type | RS 232 |
Functie | Service |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Data-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Aantal aders | 6 -draads |
AWG | 28 |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 55 mm x 52 mm x 20 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Plaatwerk uitgevormd |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 200 g |
Kleur behuizing | Rood zilver |
Type bevestiging | Bevestiging aan de zijkant met schroefdraad Bevestiging achterzijde |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 45 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
Beschermingsgraad | IP 40III |
Goedkeuringen | cUR us |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |